Effizienzstandard-Symbol
 

EFFIZIENZSTANDARDS


für externe Netzteile

Fokus auf Effizienz


Die globalen rechtlichen Bedingungen zur gesetzlichen Regelung der Effizienz und Nulllast-Leistungsaufnahme externer Netzteile hat sich in den letzten zehn Jahren rapide weiterentwickelt, seit die California Energy Commission (CEC) 2004 die erste verbindliche Norm einführte. Mit den im Februar 2016 in Kraft getretenen Level-VI-Bestimmungen des US-Energieministeriums (DOE) und den im April 2020 in Kraft getretenen Ecodesign-2019/1782-Bestimmungen der Europäischen Union hat sich die Lage erneut verändert, da die Regulierungsbehörden die Energiemenge, die von externen Stromadaptern verbraucht werden darf, weiter reduzieren. Um unseren Kunden zu helfen, diese sich ständig verändernden weltweiten Bestimmungen im Griff zu haben, haben wir die Energieeffizienz-Initiative in unserem gesamten Leistungsportfolio umgesetzt. Durch die kontinuierliche Überwachung der neuesten Energieeffizienzvorschriften stellen wir sicher, dass nicht nur unsere Produkte, sondern auch die Produkte unserer Kunden in jeder Region, in der sie verkauft werden, den Vorschriften entsprechen.

Stufe-VI-Produkte


Stufe-VI-Produkte

Durchsuchen Sie das CUI-Portfolio an externen AC/DC-Netzteilen von DoE-Level VI und CoC Stufe 2.

Weitere Informationen

Eine kurze Übersicht


Die folgende Infografik zeichnet den Weg von der CEC 2004-Bestimmung über die DOE-Level-VI-Standards bis hin zu den am 1. April 2020 in Kraft getretenen Ecodesign 2019/1782-Anforderungen der EU nach. Sie zeigt auch die strengeren Standards des Verhaltenskodex der Europäischen Union, die nicht wie erwartet verbindlich wurden, aber wahrscheinlich einen Vorgeschmack auf die kommenden verbindlichen Bestimmungen geben.

Informationsgrafik mit Zeitachse der Effizienzstandards für externe Netzteile

Die obige Zeitleiste unterstreicht die Dynamik des regulatorischen Umfelds in den letzten Jahren. Da verschiedene Länder und Regionen strengere Anforderungen erlassen und von freiwilligen auf verbindliche Programme umstellen, ist es unerlässlich geworden, dass OEMs die neuesten Entwicklungen kontinuierlich verfolgen, um die Übereinstimmung zu gewährleisten und kostspielige Verzögerungen oder Geldstrafen zu vermeiden.

Internationales Protokoll zur Effizienzkennzeichnung

Das internationale Protokoll zur Effizienzkennzeichnung wurde von Energy Star/EPA im Jahr 2005 entworfen. Energy Star-anerkannte Länder schufen ihre eigenen Normen und definierten das internationale Kennzeichnungsprotokoll in dem Versuch, die Verwirrung zwischen den Normen zu verringern. Das Kennzeichnungsprotokoll definiert zwei Leistungskriterien: Nulllast-Stromverbrauch und Energieeffizienz. Die nachstehende Tabelle fasst die Leistungsschwellenwerte für jedes Effizienzniveau zusammen, wie sie im Laufe der Zeit festgelegt wurden.

STUFE LEISTUNGSBEDARF BEI NULLLAST DURCHSCHNITTLICHER EFFIZIENZBEDARF
I wird verwendet, wenn eines der Kriterien nicht erfüllt wird
II ≤ 10 Watt: ≤ 0,75
> 10~250 Watt: ≤ 1,0
< 1 Watt: ≥ 0,39 x Pout
1~ < 49 Watt: ≥ 0,107 x Ln(Pout) + 0,39
> 49 Watt: 82 %
III < 10 Watt: ≤ 0,5 W
10-250 Watt: ≤ 0,75 W
≤ 1 Watt: ≥ Leistung x 0,49
> 1~49 Watt: ≥ [0,09 x Ln(Leistung)] + 0,49
> 49~250 Watt: ≥ 84 %
IV 0-250 Watt: ≤ 0,5 W < 1 Watt: ≥ Leistung x 0,50
1-51 Watt: ≥ [0,09 x Ln(Leistung)] + 0,5
> 51~250 Watt: ≥ 85 %
V Standardspannung AC/DC-Modelle (>6Vout)
0-49 Watt: ≤ 0,3 W
50-250 Watt: ≤ 0,5 W
≤ 1 Watt: ≥ 0,48 x Pout + 0,140
> 1~49 Watt: ≥ [0,0626 x Ln(Pout)] + 0,622
> 49~250 Watt: ≥ 87 %
Niederspannungs-AC/DC-Modelle (<6Vout)
0-49 Watt: ≤ 0,3 W
50-250 Watt: ≤ 0,5 W
≤ 1 Watt: ≥ 0,497 x Pout + 0,067
> 1~49 Watt: ≥ [0,0750 x Ln(Pout)] + 0,561
> 49~250 Watt: ≥ 86 %
Der Begriff „Leistung“ ist die auf dem Netzteilaufkleber angegebene Leistung.

Im Jahr 2010 wurde die Energy Star-Spezifikation für externe Netzteile beendet, als man beschloss, dass diese Kennzeichnung Teil des Endprodukts sein sollte. Nach 2010 durfte das Energy Star-Logo nicht mehr auf konformen externen Netzteilen verwendet werden. Die Spezifikation des internationalen Kennzeichnungsprotokolls wurde dann vom DoE aktualisiert und ein zusätzlicher Entwurf wurde im Jahr 2013 erstellt. Als das DoE die Effizienznorm der Stufe VI entwarf, erweiterte es das Kennzeichnungssystem mit römischen Ziffern und führte die Stufe „VI“ ein.

Während viele Länder freiwillige Programme eingerichtet haben, die mit dem internationalen System des Effizienzkennzeichnungsprotokolls harmonisiert sind, gibt es in den folgenden Ländern und Regionen inzwischen Bestimmungen, die vorschreiben, dass alle externen Netzteile, die über ihre Grenzen verschickt werden, das festgelegte Effizienzniveau erfüllen müssen:

STUFE LAND
III Australien
VI Kanada
VI USA
VI Europäische Union

Konformität mit DoE-Level VI


Neben den verschärften Regelungen für bestehende Adapter erweitert die DoE-Level VI den Produktbereich, der unter die Norm fällt. Geregelte Produkte umfassen jetzt:

  • Externe Mehrspannungs-Netzteile
  • Produkte mit Leistungspegeln über 250 Watt

Die Leistungsschwellen sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst:

Externe AC/DC-Netzteile (außer Niederspannungs- und Mehrfachspannungsausgang)
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,5 x Pout + 0,16 ≤ 0,100
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,071 x ln(Pout) - 0,0014 x Pout + 0,67 ≤ 0,100
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,880 ≤ 0,210
Pout > 250 W ≥ 0,875 ≤ 0,500
Externe AC/DC-Niederspannungs-Netzteile (außer Mehrfachspannungsausgang)
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,517 x Pout + 0,087 ≤ 0,100
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,0834 x ln(Pout) - 0,0014 x Pout + 0,609 ≤ 0,100
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,870 ≤ 0,210
Pout > 250 W ≥ 0,875 ≤ 0,500
Externe AC/AC-Netzteile (außer Niederspannungs- und Mehrfachspannungsausgang)
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,5 x Pout + 0,16 ≤ 0,210
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,071 x ln(Pout) - 0,0014 x Pout + 0,67 ≤ 0,210
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,880 ≤ 0,210
Pout > 250 W ≥ 0,875 ≤ 0,500
Externe AC/AC-Niederspannungs-Netzteile (außer Mehrfachspannungsausgang)
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,517 x Pout + 0,087 ≤ 0,210
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,0834 x ln(Pout) - 0,0014 x Pout + 0,609 ≤ 0,210
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,870 ≤ 0,210
Pout > 250 W ≥ 0,875 ≤ 0,500
Externe Netzteile mit mehreren Ausgangsspannungen
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,497 x Pout + 0,067 ≤ 0,300
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,075 x ln(Pout) + 0,561 ≤ 0,300
Pout > 49 W ≥ 0,860 ≤ 0,300

EU-CoC- und Ecodesign-Anforderungen


Die Europäische Union veröffentlichte den Verhaltenskodex (Code of Conduct, CoC) für Energieeffizienz externer Netzteile, Version 5 im Oktober 2013. Mit CoC-Stufe 1 als freiwillige Anforderung ab 2014 und CoC-Stufe 2 als freiwillige Anforderung ab 2016. Es wurde erwartet, dass CoC-Stufe 1 im Jahr 2017 und CoC-Stufe 2 2018 obligatorisch wird. Keine der beiden CoC-Bestimmungen trat jedoch in Kraft. Im Oktober 2019 hat die EU die Ökodesign-Bestimmung 2019/1782 erlassen, die 1. April 2020 in Kraft getreten ist.

Mit den Ecodesign 2019/1782-Bestimmungen harmonisierte die EU effektiv mit der DoE-Stufe VI und gab die Verfolgung verbindlicher Stufe-2-Bestimmungen in naher Zukunft auf. Die freiwilligen Anforderungen der CoC-Stufe 2 könnten jedoch einen Blick in die Zukunft der Effizienzbestimmungen werfen und viele spekulieren über die Unvermeidbarkeit ihrer künftigen Durchsetzung. Die Erwartung hat viele Hersteller dazu veranlasst, damit zu beginnen, ihre Netzteile nach den strengeren Vorschriften zu zertifizieren. Die folgende Übersichtstabelle vergleicht und fasst die Hauptmerkmale der einzelnen Bestimmungen zusammen.

Regelung Effizienzgrad Obligatorisch? 10 % Lastbestimmungen? Inklusive > 250-W-Versorgungen?
DoE Level VI VI Ja Nein Ja
Ecodesign 2019/1782 VI Ja Messen und berichten, aber keine Anforderungen Nein
CoC-Stufe 2 Strenger als VI Nein Ja Nein

Der Hauptunterschied zwischen den CoC-Anforderungen und der Stufe VI ist die neue 10-%-Last-Maßregel, die bei einer Unterlastbedingung (bei der die meisten Arten von Netzteilen bekanntermaßen ineffizient sind) Effizienzanforderungen stellt. Während die CoC-Bestimmungen die Einhaltung bestimmter 10-%-Lastwirkungsgrade vorschreiben, verlangt Ecodesign lediglich, dass in bestimmten Fällen der 10-%-Effizienzwert angegeben wird. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass weder CoC noch Ecodesign Anforderungen an die externe Versorgung von mehr als 250 Watt haben, wie dies bei DoE Level VI der Fall ist.

Ecodesign 2019/1782

Da die Ecodesign 2019/1872-Bestimmung Anforderungen an die Energieeffizienz festlegt, führt sie auch neue Informations- und Kennzeichnungsanforderungen ein. Das Typenschild des Netzteils muss Informationen über Ausgangsleistung, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom mit einer Genauigkeit von einem Dezimalpunkt enthalten. Bedienungsanleitungen und andere relevante Unterlagen müssen auch den durchschnittlichen Wirkungsgrad, den Wirkungsgrad bei 10 % Last und den Stromverbrauch bei Nulllast gemäß der Gesetzgebung enthalten. In den folgenden Tabellen sind die spezifischen Anforderungen an die Energieeffizienz im Einzelnen aufgeführt.

Externe AC/AC-Netzteile (außer Niederspannungs- und Mehrfachspannungsausgang)
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,5 x Pout/1 W + 0,160 ≤ 0,21
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,071 x ln(Pout/1 W) - 0,0014 x Pout/1 W + 0,67 ≤ 0,21
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,880 ≤ 0,21
Externe AC/DC-Netzteile (außer Niederspannungs- und Mehrfachspannungsausgang)
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,5 x Pout/1 W + 0,160 ≤ 0,10
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,071 x ln(Pout/1 W) - 0,0014 x Pout/1 W + 0,67 ≤ 0,10
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,880 ≤ 0,21
Externe Niederspannungs-Netzteile
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,517 x Pout/1 W + 0,087 ≤ 0,10
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,0834 x ln(Pout/1 W) - 0,0014 x Pout/1 W + 0,609 ≤ 0,10
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,870 ≤ 0,21
Externe Netzteile mit mehreren Ausgangsspannungen
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
Pout ≤ 1 W ≥ 0,497 x Pout/1 W + 0,067 ≤ 0,30
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,075 x ln(Pout/1 W) + 0,561 ≤ 0,30
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,860 ≤ 0,30

CoC-Stufe 2

Es ist wichtig anzumerken, dass CoC nicht zwischen direkt und indirekt betriebenen externen Stromadaptern unterschieden hat. CoC-Stufe 2 hat die Grenzwerte für den Stromverbrauch im Leerlauf und im aktiven Modus für die wichtigsten Klassen von Netzadaptern weiter verschärft, die durch die Stufe VI festgelegt wurden, d. h. bei Ausgangsleistungen ≤49 W und 49 W < Pout ≤ 250 W, und deckt sowohl Standardspannungs- als auch Niederspannungsadapter ab. CoC-Stufe 2 wurde für externe AC/DC- und AC/AC-Netzteile mit Einzelspannung ausgelegt. In den folgenden Tabellen sind die zusätzlichen Anforderungen nach Stufe 2 aufgeführt.

Externe AC/DC-Netzteile (außer Niederspannung)
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
10% Last, mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
0,3 W ≤ Pout ≤ 1 W ≥ 0,50 x Pout + 0,169 ≥ 0,50 x Pout + 0,060 ≤ 0,075
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,071 x ln(Pout) - 0,00115 x Pout + 0,670 ≥ 0,071 x ln(Pout) - 0,00115 x Pout + 0,570 ≤ 0,075
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,890 ≥ 0,790 ≤ 0,150
Externe AC/DC-Niederspannungs-Netzteile
Typenschild Ausgangsleistung (Pout) Minimale mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
10% Last, mittlere Effizienz im aktiven Modus
(als Dezimalzahl ausgedrückt)
Maximale Leistung im Leerlaufmodus (W)
0,3 W ≤ Pout ≤ 1 W ≥ 0,517 x Pout + 0,091 ≥ 0,517 x Pout ≤ 0,075
1 W < Pout ≤ 49 W ≥ 0,0834 x ln(Pout) - 0,0011 x Pout + 0,609 ≥ 0,0834 x ln(Pout) - 0,00127 x Pout + 0,518 ≤ 0,075
49 W < Pout ≤ 250 W ≥ 0,880 ≥ 0,780 ≤ 0,150

Externe AC/DC-Netzteile von CUI


CUI ist der Umsetzung der neuesten energiesparenden Technologien für unsere externen Netzteile verpflichtet, um den steigenden Anforderungen des Marktes zu begegnen und alle aktuellen und zukünftigen Vorschriften einzuhalten. Ab Ende 2014 begann CUI mit der Einführung eines umfassenden, DoE-Level-VI-konformen Adapter-Portfolios, damit unsere Kunden im sich schnell entwickelnden Energieumfeld immer einen Schritt voraus bleiben. Seither hat sich CUI darum bemüht, dass der Großteil des Adaptersortiments nicht nur den DoE-Level-VI-Normen, sondern auch den CoC-Stufe-2-Normen entspricht.

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web