28.3.2023
Tualatin, OR, USA [29. März 2023] CUI Inc, ein Unternehmen der Bel-Gruppe, hat mit den Serien PQQC3-OS und PQQC6-OS zwei neue isolierte DC/DC-Wandler mit einem Eingangsbereich von 2:1, 36~75 VDC und einem geregelten Einzelausgang vorgestellt. Die Serien sind nach den Sicherheitsnormen 62368 für CE und UKCA zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Prüf- und Messtechnik und der Telekommunikation.
In Verbindung mit dem flachen Open-Frame-Design der Serie bieten diese Wandler auch einen Betriebstemperaturbereich (-40 bis 85 °C) und sind mit einer Ein-/Aus-Fernsteuerung, Kurzschluss- und Überstromschutz ausgestattet.
Die DC/DC-Wandler von CUI Inc. sind in einem 8-poligen SIP-Gehäuse nach Industriestandard erhältlich.
Die PQQC-Serie ist ab sofort erhältlich. Bitte kontaktieren Sie CUI Inc. für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.
CUI Inc ist ein Unternehmen der Bel Group (NASDAQ: BELFA und BELFB). Bel entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Produkten, darunter Schutzschaltungen, Steckverbinder, Kabelbaugruppen, diskrete Komponenten, Magnete und Netzteile. Das Unternehmen bedient einen globalen Markt und betreibt Anlagen auf der ganzen Welt.