Bei der Serie PQQC6-OS handelt es sich um kompakte, geregelte DC/DC-Wandler mit einer Ausgangsleistung von 6 W und einem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, einem 8-Pin-SIP-Gehäuse nach Industriestandard, Kurzschluss- und Überstromschutz bieten diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch eine robuste Lösung für eine Vielzahl von Industrie-, Test- und Mess- sowie Telekommunikationsanwendungen.