CUI-Erweiterung für Chassis und Leiterplattenmontage bietet Power Boost für motorisierte Anwendungen

12.5.2020


CUI-Erweiterung für Chassis und Leiterplattenmontage bietet Power Boost für motorisierte Anwendungen

CUI Inc. gab heute bekannt, dass seine AC/DC-Produktfamilie um neun Netzteilserien erweitert wurde. PSK-S12B, PSK-S25B, PSK-S60B, VOF-S12B, VOF-S25B, VOF-S60B, VOF-S12C, VOF-S25C und VOF-S60C bieten 12 bis 60 W Dauerleistung in Chassis- und Leiterplattenmontagegehäusen. Diese AC/DC-Netzteile wurden für ein breites Spektrum von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen entwickelt.

PSK-S12B/S25B/S60B, VOF-S12B/S25B/S60B and VOF-S12C/S25C/S60C entsprechen UL/EN/IEC 62368-1. PSK-S12B/S25 B, VOF-S12B/S25 B und VOF-S12C/S25 C sind zusätzlich so ausgelegt, dass sie die Haushaltsnorm UL/EN/IEC 60335-1 erfüllen.

PSK-S25B, PSK-S60B, VOF-S25B und VOF-S60B bieten eine optionale Power Boost-Funktion. Power Boost bietet eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Motoren oder Pumpen zum Einsatz kommen. Da Körper in Ruhe dazu neigen, in Ruhe zu bleiben und man mehr Kraft benötigt, um sie in Bewegung zu bringen, ist ein großer Kraftaufwand erforderlich, um diese Motoren und Pumpen in Gang zu setzen. Die Power Boost-Funktion von CUI liefert bis zu maximal 10 Sekunden lang die doppelte Nennleistung. Die Verdoppelung des Nennstroms bedeutet, dass diese AC/DC-Produkte große transiente Lasten unterstützen können, sodass Sie für Nennleistung statt für Spitzenleistung entwerfen können.

PSK-S12B/S25B/S60B, VOF-S12B/S25B/S60B und VOF-S12C/S25C/S60C sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 11,95 US-$ (ab 10 Stück). Bitte kontaktieren Sie CUI für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.

  • Zusammenfassung
  • Produktname(n): PSK-S12B, PSK-S25B, PSK-S60B, VOF-S12B, VOF-S25B, VOF-S60B, VOF-S12C, VOF-S25C, VOF-S60C
  • Lieferzeit: Ab Lager bis zu 14 Wochen Lieferzeit
  • Anwendung: Verbraucher, Industrie, ITE (Power Boost: Anwendungen mit Pumpen oder Motoren)
  • Wesentliche Leistungsmerkmale: UL/EN/IEC 62368 zertifiziert, entwickelt zur Erfüllung von IEC/EN 60335-1 (PSK-S12B/S25B, VOF-S12B/S25B/S12C/S25C), Power Boost
  • Preis: Ab je 11,95 US-$ (bei 10 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web