Netzteile unterstützen große Spitzenlasten

LEISTUNG MIT PFIFF!


Design für Nennleistung – Nicht-Spitzenleistung mit Power Boost

Netzteile unterstützen große Spitzenlasten


Es gibt viele elektronische Anwendungen, bei denen die Spitzenleistungsanforderung weit größer ist als die durchschnittliche Leistungsanforderung. Einige Beispiele für diese Anwendungen umfassen das Starten von Motoren, das Laden von Kondensatoren, das schnelle Erwärmen von Objekten, intermittierende Testlasten, blinkende Lichter und Schallblitze. Die innovative Power Boost-Funktion von CUI bietet eine ideale Lösung für diese Anwendungen, weil sie bis zu 10 Sekunden lang die doppelte Nennleistung liefert. Durch die Verdoppelung des Nennstroms können diese internen AC/DC-Produkte große transiente Lasten unterstützen, sodass Sie eher für Nennleistung als für Spitzenleistung auslegen können.

Um eine Power Boost-Variante zu erwerben, muss der Zusatz '-PB' an die CUI-Katalognummer angehängt werden. Weitere Informationen finden Sie im Teilenummernschlüssel im Datenblatt.

Leistungsmerkmale

  • Ausgangsspannungen von 5 bis 48 VDC
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • -30 bis 70 °C Betriebstemp.
  • Universeller Eingangsspannungsbereich (90 bis 264 VAC)
  • Überspannungs- und Schaltkreisschutz
  • UL/EN/IEC 62368-1 Zertifizierung
  • Power Boost (unterstützt transiente Lasten bis zu 2x Nennstrom)

Gängige Anwendungen


  • Elektromotoren
  • Elektrische Pumpen
  • Kondensatorbatterien
  • Thermodrucker
  • Testmodule
  • Blinkende Lichter

Modelle durchsuchen

4 ERGEBNISSE INSGESAMT

Serie


PSK-S25B Serie

25 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S25B Serie

25 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-S60B Serie

60 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S60B Serie

60 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web