Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
150 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
100 W, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
800 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 20 W, Einzelausgang
1800 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil
850 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil