Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VBD20-D48-S1R8 | 36–72 | 11 | 1.8 | 0.6 |
VBD20-D48-S2R5 | 36–72 | 15 | 2.5 | 6 |
VBD20-D48-S3R3 | 36–72 | 16.5 | 3.3 | 5 |
VBD20-D48-S5 | 36–72 | 20 | 5 | 4 |
VBD20-D48-S12 | 36–72 | 20 | 12 | 1.67 |
VBD20-D48-S15 | 36–72 | 20 | 15 | 1.33 |
VBD20-D48-D12 | 36–72 | 20 | 12/ -12 | 0.84/ 0.84 |
VBD20-D48-D15 | 36–72 | 20 | 15/ -15 | 0.67/ 0.67 |