Nicht mehr lieferbar

VBD20-D24 Serie

18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 20 W, Einzelausgang

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VBD20-D24-S1R8 18–36 11 1.8 0.6
VBD20-D24-S2R5 18–36 15 2.5 6
VBD20-D24-S3R3 18–36 16.5 3.3 5
VBD20-D24-S5 18–36 20 5 4
VBD20-D24-S12 18–36 20 12 1.67
VBD20-D24-S15 18–36 20 15 1.33
VBD20-D24-D12 18–36 20 12/ -12 0.84/ 0.84
VBD20-D24-D15 18–36 20 15/ -15 0.67/ 0.67
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web