Aktiv

SWI36-E Serie

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI36-E Serie
SWI36-E Serie, Alternativansicht mit Stecker
SWI36-E Serie in Weiß
SWI36-E Serie, weiß mit Stecker, Alternativansicht

Übersicht

  • 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die SWI36-E-Serie ist ein europäischer Wandstecker mit 36 W. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,11 x 1,34 x 3,7
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    79 x 34 x 94
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web