Nicht mehr lieferbar

VASD2-DIP Serie

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 14-Pol DIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VASD2-S5-D5-DIP 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VASD2-S5-D9-DIP 4.5–5.5 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VASD2-S5-D12-DIP 4.5–5.5 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VASD2-S5-D15-DIP 4.5–5.5 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
VASD2-S12-D5-DIP 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VASD2-S12-D9-DIP 10.8–13.2 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VASD2-S12-D12-DIP 10.8–13.2 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VASD2-S12-D15-DIP 10.8–13.2 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
VASD2-S24-D5-DIP 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VASD2-S24-D9-DIP 21.6–26.4 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VASD2-S24-D12-DIP 21.6–26.4 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VASD2-S24-D15-DIP 21.6–26.4 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web