Aktiv

SWI36-B Serie

UK-Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI36-B Serie
SWI36-B Serie, Alternativansicht mit Stecker
SWI36-B in Weiß
SWI36-B Serie, weiß mit Stecker, Alternativansicht

Übersicht

  • 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die SWI36-B-Serie ist ein Netzteil mit UK-Wandstecker. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,11 x 1,93 x 3,39
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    79 x 49 x 86
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI36-5-B 25 5 5 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-5-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-7.5-B 30 7.5 4 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-7.5-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-8.5-B 30 8.5 3.52 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-8.5-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-9-B 30 9 3.34 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-9-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-12-B 36 12 3 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-12-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-13.5-B 36 13.5 2.66 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-13.5-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-15-B 36 15 2.4 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-15-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-16-B 36 16 2.25 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-16-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-18-B 36 18 2 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-18-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-24-B 36 24 1.5 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-24-B Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-48-B 36 48 0.75 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-48-B Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web