Aktiv

SMI18 Serie

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Übersicht

  • 15 bis 19 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Austauschbare Stecker für den globalen Gebrauch
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CCC, CE, FCC, PSE, RCM, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SMI18 Serie ist ein 18-W-Wandstecker-AC/DC-Netzteil mit austauschbaren Steckern. Die Serie wurde neben der Einhaltung der vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch für die aktuellste DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA konzipiert. Konzipiert für den weltweiten Einsatz: Die CUI-SMI-Adapter enthalten Steckeroptionen für Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien und China. Dieser Netzteiladapter mit hohem Wirkungsgrad ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostromtechnologie globale Lösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,953 x 1,409 x 2,583
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    75 x 35,8 x 65,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SMI18-5 15 5 3 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI18-5 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI18-5.9 17.7 5.9 3 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI18-5.9 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI18-9 19.8 9 2.2 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI18-9 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI18-12 19.2 12 1.6 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI18-12 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI18-15 19.5 15 1.3 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI18-15 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI18-18 19.8 18 1.1 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI18-18 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI18-24 19.2 24 0.8 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SMI18-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web