Nicht mehr lieferbar

PTK10-Q48 Serie

20 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 10 W, Einzel/Dualausgang

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
PTK10-Q48-S3 20–72 7.92 3.3 2.4
PTK10-Q48-S5 20–72 10 5 2
PTK10-Q48-S12 20–72 10.8 12 0.9
PTK10-Q48-S15 20–72 10.5 15 0.7
PTK10-Q48-D5 20–72 10 5/ -5 1/ 1
PTK10-Q48-D12 20–72 10.8 12/ -12 0.45/ 0.45
PTK10-Q48-D15 20–72 10.5 15/ -15 0.35/ 0.35
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web