Aktiv

SDI300G-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI300G-U Serie
SDI300G-U Serie mit Blick auf Einlass
SDI300G-U Serie Rückansicht
SDI300G-U Serie mit Kabel
GaN-Logo

Übersicht

  • 288 bis 300 W
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Galliumnitrid (GaN)-Technologie
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Kompaktes Design

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI300G-U-Serie ein 300-W-Desktopnetzteil mit C14-Eingang, das eine schnelle und effiziente Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse bietet. Diese Modelle verfügen über GaN-Technologie und erfüllen die aktuellen US DoE Level VI Effizienzstandards. Diese Serie ist ideal für IoT-, Verbraucher- und Industrieanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    7,2 x 3,35 x 1,38
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    183 x 85 x 35
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI300G-12-U 288 12 24 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI300G-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI300G-15-U 300 15 20 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI300G-19-U 300 19 15.79 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI300G-24-U 300 24 12.5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI300G-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI300G-48-U 300 48 6.25 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI300G-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI300G-56-U 300 56 5.36 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SDI300G-56-U Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web