Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
48 VDC Eingang, 1,5 W, Einzel/Dualausgang
36 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 25 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 25 W, Einzel/Dualausgang, Schraubklemme
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 1000 VDC Isolierung
200 W, Einzelausgang, U-Rahmen, Leistungsfaktor-korrektur, 17,29 x 9,7 x 3,81 cm
12,000 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Lastverteilung, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil