Dank der GaN-Technologie bietet die leistungsstarke SDI200G-UD-Serie einen Stromverbrauch bei Nulllast von nur 0,21 W und erfüllt die aktuellen US-DoE-Level-VI-Effizienzstandards sowie die IEC 62368-1-Standards für ICT- und AV-Geräte. Mit einer Erhöhung der Leistungsdichte von bis zu 250 % ist die SDI200G-UD-Serie ein 200-W-AC/DC-Desktopnetzteil mit C8 Eingängen, das eine schnelle, effiziente Leistung in einem kompakten Gehäuse bietet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI200G-12-UD | 192 | 12 | 16 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-18-UD | 200 | 18 | 11.1 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-19-UD | 200 | 19 | 10.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-19.5-UD | 200 | 19.5 | 10.2 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-20-UD | 200 | 20 | 10 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-24-UD | 200 | 24 | 8.3 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-48-UD | 200 | 48 | 4.2 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-56-UD | 200 | 56 | 3.6 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |