Aktiv

SDI160-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI160-U Serie
SDI160-U Serie mit Blick auf Einlass
SDI160-U Serie mit Kabel
SDI160-U-Serie Rückenwinkel

Übersicht

  • 150 bis 160 W
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI160-U Serie ist ein 160-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung ab 0,15 W ausgestattete SDI160-U Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    175,2 x 74 x 42
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    6,9 x 2,9 x 1,65
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI160-12-U 150 12 12.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI160-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160-19-U 160 19 8.4 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160-24-U 158 24 6.6 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI160-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160-48-U 158 48 3.3 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI160-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160-56-U 160 56 2.86 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web