Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VSCQ20-Q24-S3R3 | 9–36 | 13.2 | 3.3 | 4 |
VSCQ20-Q24-S5 | 9–36 | 20 | 5 | 4 |
VSCQ20-Q24-S12 | 9–36 | 20 | 12 | 1.67 |
VSCQ20-Q24-S15 | 9–36 | 20 | 15 | 1.33 |
VSCQ20-Q24-D5 | 9–36 | 20 | 5/ -5 | 2/ 2 |
VSCQ20-Q24-D12 | 9–36 | 20 | 12/ -12/ -12 | 0.83/ 0.83 |
VSCQ20-Q24-D15 | 9–36 | 20 | 15/ -15/ -15 | 0.66/ 0.66 |