Die SDI160-U Serie ist ein 160-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit C14 Eingang, das neben der neuen UL/cUL 62368-1-Norm für ICT- und AV-Geräte auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Der mit einer Nulllast-Leerlaufleistung ab 0,15 W ausgestattete SDI160-U Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI160-12-U | 150 | 12 | 12.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-19-U | 160 | 19 | 8.4 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-24-U | 158 | 24 | 6.6 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-48-U | 158 | 48 | 3.3 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-56-U | 160 | 56 | 2.86 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |