Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Bestandsabfrage
Gestalten Sie Ihren Netzadapter individuell! Wir helfen Ihnen gerne weiter – von Branding, mechanischen und elektrischen Änderungen bis hin zur regulatorischen Unterstützung.
10 W, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Seitengebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
30 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
12 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
15 bis 60 W, USB-C-Eingang, Nordamerika-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
160 W, GaN Tech, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil