Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Bestandsabfrage
Gestalten Sie Ihren Netzadapter individuell! Wir helfen Ihnen gerne weiter – von Branding, mechanischen und elektrischen Änderungen bis hin zur regulatorischen Unterstützung.
15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 2250 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
160 W, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
150 W, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
75 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Seitengebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
264 bis 300 W Zwischenbus-Eighth-Brick-DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung