Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRD25-D48-S3-N-D | 36–75 | 25 | 3.3 | 7.5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S3-P-D | 36–75 | 25 | 3.3 | 7.5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S5-P-D | 36–75 | 25 | 5 | 5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S5-N-D | 36–75 | 25 | 5 | 5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S12-P-D | 36–75 | 25.2 | 12 | 2.1 | UL/cUL |
PRD25-D48-S12-N-D | 36–75 | 25.2 | 12 | 2.1 | UL/cUL |