Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Bestandsabfrage
15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 2250 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 10-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
355 W, Einzelausgang, Grundplattenkühlung, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
355 W, Einzelausgang, Grundplattenkühlung, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil