NRND

VX78-1000R Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VX78-1000R Serie
VX78-1000R Serie Alternativbild

Übersicht

  • 1 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • Wirkungsgrad bis 96 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie der kompakten, gekapselten VX78-1000R potenzialgebundenen DC-Regler ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die VX78-1000 DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 96 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,45 x 0,35 x 0,69
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,5 x 9 x 17,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VX7803-1000R 6–36 3.3 3.3 1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7803-1000R
VX7805-1000R 8–36 5 5 1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7805-1000R
VX7809-1000R 13–36 9 9 1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7809-1000R
VX7812-1000R 16–36 12 12 1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7812-1000R
VX7815-1000R 20–36 15 15 1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7815-1000R
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink