Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die Serie der kompakten, gekapselten VX78-1000R potenzialgebundenen DC-Regler ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die VX78-1000 DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 96 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VX7803-1000R | 6–36 | 3.3 | 3.3 | 1 | UL/cUL |
VX7805-1000R | 8–36 | 5 | 5 | 1 | UL/cUL |
VX7809-1000R | 13–36 | 9 | 9 | 1 | UL/cUL |
VX7812-1000R | 16–36 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL |
VX7815-1000R | 20–36 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL |