NRND

V78E-1000-SMT Serie

10-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SMT) 

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

V78E-1000-SMT Serie
V78E-1000-SMT Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 A
  • 1 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • 10-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Wirkungsgrad bis 95 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, gekapselten V78E-1000-SMT potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 1 A Ausgangsstrom in einem Gehäuse zur Oberflächenmontage wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Die V78E-1000-SMT DC-Schaltregler-Serie nutzt Schalttechnologie, ist äußerst effizient bis zu 95 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft. 

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,6 x 0,335 x 0,315
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15,24 x 8,5 x 8,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
V78E01-1000-SMT-TR 4.75–32 1.5 1.5 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V78E01-1000-SMT-TR
V78E02-1000-SMT-TR 4.75–32 2.5 2.5 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V78E02-1000-SMT-TR
V78E03-1000-SMT-TR 6.5–36 3.3 3.3 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V78E03-1000-SMT-TR
V78E05-1000-SMT-TR 8–36 5 5 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V78E05-1000-SMT-TR
V78E06-1000-SMT-TR 10–36 6.5 6.5 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V78E06-1000-SMT-TR
V78E09-1000-SMT-TR 13–36 9 9 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V78E09-1000-SMT-TR
V78E12-1000-SMT-TR 16–36 12 12 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage V78E12-1000-SMT-TR
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web