NRND

PXO78-500-M Serie

Potenzialgebundener DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PXO78-500-M Serie
PXO78-500-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 0,5 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Hoher Wirkungsgrad bis 95 %
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die sehr kompakte PXO78-500-M potenzialgebundene DC/DC-Wandler-Serie ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler in einem Schaltkreisschutz-SMT-Paket. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die oberflächenmontierte PXO78-500-M Serie hocheffizient (bis zu 95 %) und bietet sowohl beim Eingang als auch bei der Temperatur einen großen Betriebsbereich. Diese Serie ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz auf der Platine knapp ist und die Energieeffizienz maximiert werden muss.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,472 x 0,472 x 0,177
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12 x 12 x 4,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PXO7803-500-M-TR 4.75–36 0.5 1.65 3.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PXO7803-500-M-TR
PXO7805-500-M-TR 6.5–36 0.5 2.5 5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PXO7805-500-M-TR
PXO7806-500-M-TR 8–36 0.5 3.25 6.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PXO7806-500-M-TR
PXO7809-500-M-TR 12–36 0.5 4.5 9 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PXO7809-500-M-TR
PXO7812-500-M-TR 15–36 0.5 6 12 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PXO7812-500-M-TR
PXO7815-500-M-TR 19–36 0.5 7.5 15 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PXO7815-500-M-TR
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink