NRND

P78E-1000 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

P78E-1000 Serie
P78E-1000 Alternativansicht

Übersicht

  • 1 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • Wirkungsgrad bis 96 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, gekapselten P78E-1000 potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 1 A Ausgangsstrom ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die P78E-1000 DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 96 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,457 x 0,315 x 0,409
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 8 x 10,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
P78E03-1000 6–36 3.3 3.3 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P78E03-1000
P78E05-1000 8–36 5 5 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P78E05-1000
P78E09-1000 13–36 9 9 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P78E09-1000
P78E12-1000 16–36 12 12 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P78E12-1000
P78E15-1000 20–36 15 15 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P78E15-1000
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web