Aktiv

P78A-0500 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

P78A-0500 Serie
P78A-0500 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 0,5 A
  • 3 bis 5 VDC Ausgangsoptionen
  • 28 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Wirkungsgrad bis 95 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten P78A-0500 DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der P78 DC-Schaltregler keinen Wäremableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,457 x 0,335 x 0,41
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 8,5 x 10,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
P78A03-0500 6–28 1.65 3.3 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P78A03-0500 Muster anfordern Angebot anfordern
P78A05-0500 7–28 2.5 5 0.5 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P78A05-0500 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web