Bei der DQC30-DIN-Serie handelt es sich um eine Reihe von isolierten Gleichspannungswandlern mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und ein- oder zweistufig geregelten Ausgängen. Die Serie ist in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 °C. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
DQC30-24-S3-DIN | 10–36 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-S3N-DIN | 10–36 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-S5-DIN | 10–36 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-24-S5N-DIN | 10–36 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-24-S12-DIN | 10–36 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-S12N-DIN | 10–36 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-D12-DIN | 10–36 | 30 | 12, -12 | 1.25, -1.25 | CE, UKCA |
DQC30-24-D12N-DIN | 10–36 | 30 | 12, -12 | -1.25, 1.25 | CE, UKCA |
DQC30-24-S15-DIN | 10–36 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-24-S15N-DIN | 10–36 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-24-D15-DIN | 10–36 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |
DQC30-24-D15N-DIN | 10–36 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |
DQC30-48-S3-DIN | 19–74 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-S3N-DIN | 19–74 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-S5-DIN | 19–74 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-48-S5N-DIN | 19–74 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-48-S12-DIN | 19–74 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-S12N-DIN | 19–74 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-D12-DIN | 19–74 | 30 | 12, -12 | 1.25, -1.25 | CE, UKCA |
DQC30-48-D12N-DIN | 19–74 | 30 | 12, -12 | 1.25, -1.25 | CE, UKCA |
DQC30-48-S15-DIN | 19–74 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-48-S15N-DIN | 19–74 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-48-D15-DIN | 19–74 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |
DQC30-48-D15N-DIN | 19–74 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |