Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten P7805-S DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist der P7805-S DC-Schaltregler äußerst effizient und benötigt keinen Wärmeableitung. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
P7805-Q24-S5-S | 6.5–32 | 2.5 | 5 | 0.5 |