NRND

VHS1-SIP Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VHS1-SIP Serie
VHS1-SIP Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Interne SMD-Konstruktion
  • UL94-V0 Verpackungsmaterial
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die ungeregelte VHS1-SIP-DC/DC-Wandler-Serie wurde entwickelt, um eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Wandlung und/oder Isolierung von DC-Versorgungsschienen in einem verteilten Stromversorgungssystem bereitzustellen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere und verringern das Schaltrauschen bei einer Reihe von Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Strommesssysteme und Hochspannungstestausrüstung.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,386 x 0,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,56 x 9,8 x 12,45
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VHS1-S12-S5-SIP 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHS1-S12-S5-SIP
VHS1-S12-S12-SIP 10.8–13.2 1 12 0.08 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHS1-S12-S12-SIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web