Die Serie der kompakten, gekapselten P78-2000R-S potenzialgebundenen DC/DC-Wandler bietet einen Ausgangsstrom von 2 A und einen maximalen Eingang von 36 VDC und wurde als leistungsstarke Alternative zu Linearreglern entwickelt. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Serie formatkompatibel mit LM78XX Linearreglern mit drei Anschlüssen. Mit einem maximalen Eingangsbereich von 36 VDC ist die P78-2000R-S-DC-Schaltregler-Serie extrem effizient (bis zu 95 %), benötigt keinen Wärmeableiter und ist mit einem rechtwinklig gebogenen Pol ausgestattet, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen der Platz auf der Platine knapp ist.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
P7803-2000R-S | 6–36 | 6.6 | 3.3/ -3.3 | 2/ 1 |
P7805-2000R-S | 8–36 | 10 | 5/ -5 | 2/ 1 |
P7806-2000R-S | 10–36 | 13 | 6.5/ -6.5 | 2/ 1 |
P7809-2000R-S | 8–36 | 18 | 9, -9/ -9 | 2, 1/ 1 |
P7812-2000R-S | 16–36 | 24 | 12/ -12 | 2/ 1 |