NRND

P78-2000R-S Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

P78-2000R-S Serie
P78-2000R-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 A
  • 3 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,1 mA
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie der kompakten, gekapselten P78-2000R-S potenzialgebundenen DC/DC-Wandler bietet einen Ausgangsstrom von 2 A und einen maximalen Eingang von 36 VDC und wurde als leistungsstarke Alternative zu Linearreglern entwickelt. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Serie formatkompatibel mit LM78XX Linearreglern mit drei Anschlüssen. Mit einem maximalen Eingangsbereich von 36 VDC ist die P78-2000R-S-DC-Schaltregler-Serie extrem effizient (bis zu 95 %), benötigt keinen Wärmeableiter und ist mit einem rechtwinklig gebogenen Pol ausgestattet, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen der Platz auf der Platine knapp ist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,69 x 0,35 x 0,45
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,5 x 9 x 17,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
P7803-2000R-S 6–36 6.6 3.3/ -3.3 2/ 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7803-2000R-S
P7805-2000R-S 8–36 10 5/ -5 2/ 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7805-2000R-S
P7806-2000R-S 10–36 13 6.5/ -6.5 2/ 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7806-2000R-S
P7809-2000R-S 8–36 18 9, -9/ -9 2, 1/ 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7809-2000R-S
P7812-2000R-S 16–36 24 12/ -12 2/ 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7812-2000R-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink