NRND

P78-2000-S Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

P78-2000-S Serie
P78-2000-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,1 mA

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, gekapselten P78-2000-S potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 2-A-Ausgangsstrom wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Serie formatkompatibel mit LM78XX Linearreglern mit drei Anschlüssen. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die P78-2000-S DC-Schaltreglerserie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % extrem effizient und benötigt keinen Wärmeableiter. Damit ist sie ideal für Anwendungen geeignet, bei denen der Platz auf der Platine knapp ist und die Maximierung der Energieeffizienz ein Anliegen ist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,69 x 0,35 x 0,45
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,5 x 9 x 17,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) PCB-Footprint Bestandsabfrage
P78X2-2000-S 4.5–28 3.6 1.8 2 PCB-Footprint Bestandsabfrage P78X2-2000-S
P7802-2000-S 4.5–36 5 2.5/ -2.5 2/ 1 PCB-Footprint Bestandsabfrage P7802-2000-S
P7803-2000-S 6–36 6.6 3.3/ -3.3 2/ 1 PCB-Footprint Bestandsabfrage P7803-2000-S
P7805-2000-S 8–36 10 5/ -5 2/ 1 PCB-Footprint Bestandsabfrage P7805-2000-S
P7806-2000-S 10–36 13 6.5/ -6.5 2/ 1 PCB-Footprint Bestandsabfrage P7806-2000-S
P7809-2000-S 13–36 18 9/ -9 2/ 1 PCB-Footprint Bestandsabfrage P7809-2000-S
P7812-2000-S 16–36 24 12/ -12 2/ 1 PCB-Footprint Bestandsabfrage P7812-2000-S
P7815-2000-S 18–36 30 15/ -15 2/ 1 PCB-Footprint Bestandsabfrage P7815-2000-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web