Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VYB20W-Q24-S3 | 9–36 | 16.5 | 3.3 | 5 |
VYB20W-Q24-S5 | 9–36 | 20 | 5 | 4 |
VYB20W-Q24-S12 | 9–36 | 20 | 12 | 1.67 |
VYB20W-Q24-S15 | 9–36 | 20 | 15 | 1.33 |
VYB20W-Q24-S24 | 9–36 | 20 | 24 | 0.83 |
VYB20W-Q24-D5 | 9–36 | 20 | 5/ -5 | 2/ 2 |
VYB20W-Q24-D12 | 9–36 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ 0.833 |
VYB20W-Q24-D15 | 9–36 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ 0.667 |
VYB20W-Q48-S3 | 18–75 | 16.5 | 3.3 | 5 |
VYB20W-Q48-S5 | 18–75 | 20 | 5 | 4 |
VYB20W-Q48-S12 | 18–75 | 20 | 12 | 1.67 |
VYB20W-Q48-S15 | 18–75 | 20 | 15 | 1.33 |
VYB20W-Q48-S24 | 18–75 | 20 | 24 | 0.83 |
VYB20W-Q48-D5 | 18–75 | 20 | 5/ -5 | 2/ 2 |
VYB20W-Q48-D12 | 18–75 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ 0.833 |
VYB20W-Q48-D15 | 18–75 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ 0.667 |