Nicht mehr lieferbar

VYB10W-T Serie

10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
VYB10W-Q24-S3-T 9–36 7.92 3.3 2.4 Bestandsabfrage VYB10W-Q24-S3-T
VYB10W-Q24-S5-T 9–36 10 5 2 Bestandsabfrage VYB10W-Q24-S5-T
VYB10W-Q24-S12-T 9–36 10 12 0.83 Bestandsabfrage VYB10W-Q24-S12-T
VYB10W-Q24-S15-T 9–36 10 15 0.66 Bestandsabfrage VYB10W-Q24-S15-T
VYB10W-Q24-D5-T 9–36 10 5/ -5 1/ 1 Bestandsabfrage VYB10W-Q24-D5-T
VYB10W-Q24-D12-T 9–36 10 12/ -12 0.42/ 0.42 Bestandsabfrage VYB10W-Q24-D12-T
VYB10W-Q24-D15-T 9–36 10 15/ -15 0.33/ 0.33 Bestandsabfrage VYB10W-Q24-D15-T
VYB10W-Q48-S3-T 18–75 7.92 3.3 2.4 Bestandsabfrage VYB10W-Q48-S3-T
VYB10W-Q48-S5-T 18–75 10 5 2 Bestandsabfrage VYB10W-Q48-S5-T
VYB10W-Q48-S12-T 18–75 10 12 0.83 Bestandsabfrage VYB10W-Q48-S12-T
VYB10W-Q48-S15-T 18–75 10 15 0.66 Bestandsabfrage VYB10W-Q48-S15-T
VYB10W-Q48-D5-T 18–75 10 5/ -5 1/ 1 Bestandsabfrage VYB10W-Q48-D5-T
VYB10W-Q48-D12-T 18–75 10 12/ -12 0.42/ 0.42 Bestandsabfrage VYB10W-Q48-D12-T
VYB10W-Q48-D15-T 18–75 10 15/ -15 0.33/ 0.33 Bestandsabfrage VYB10W-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web