Nicht mehr lieferbar

VWRAS3 Serie

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 2,10 x 0,93 x 1,19 cm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VWRAS3-D12-D5-SIP 9–18 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VWRAS3-D12-D9-SIP 9–18 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VWRAS3-D12-D12-SIP 9–18 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VWRAS3-D12-D15-SIP 9–18 3 15/ -15 0.1/ 0.1
VWRAS3-D24-D5-SIP 18–36 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VWRAS3-D24-D9-SIP 18–36 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VWRAS3-D24-D12-SIP 18–36 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VWRAS3-D24-D15-SIP 18–36 3 15/ -15 0.1/ 0.1
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web