Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VYB15W-Q24-S3-T | 9–36 | 13.2 | 3.3 | 4 |
VYB15W-Q24-S5-T | 9–36 | 15 | 5 | 3 |
VYB15W-Q24-S12-T | 9–36 | 15 | 12 | 1.25 |
VYB15W-Q24-S15-T | 9–36 | 15 | 15 | 1 |
VYB15W-Q24-D5-T | 9–36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ 1.5 |
VYB15W-Q24-D12-T | 9–36 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ 0.625 |
VYB15W-Q24-D15-T | 9–36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ 0.5 |
VYB15W-Q48-S3-T | 18–75 | 13.2 | 3.3 | 4 |
VYB15W-Q48-S5-T | 18–75 | 15 | 5 | 3 |
VYB15W-Q48-S12-T | 18–75 | 15 | 12 | 1.25 |
VYB15W-Q48-S15-T | 18–75 | 15 | 15 | 1 |
VYB15W-Q48-D5-T | 18–75 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ 1.5 |
VYB15W-Q48-D12-T | 18–75 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ 0.625 |
VYB15W-Q48-D15-T | 18–75 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ 0.5 |