Nicht mehr lieferbar

VWRAT2-SMT Serie

2 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 16-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
VWRAT2-D12-D5-SMT 9–18 2 5/ -5 0.2/ 0.2 Bestandsabfrage VWRAT2-D12-D5-SMT
VWRAT2-D12-D9-SMT 9–18 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VWRAT2-D12-D12-SMT 9–18 2 12/ -12 0.08/ 0.083 Bestandsabfrage VWRAT2-D12-D12-SMT
VWRAT2-D12-D15-SMT 9–18 2 15/ -15 0.07/ 0.067 Bestandsabfrage VWRAT2-D12-D15-SMT
VWRAT2-D24-D5-SMT 18–36 2 5/ -5 0.2/ 0.2 Bestandsabfrage VWRAT2-D24-D5-SMT
VWRAT2-D24-D9-SMT 18–36 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VWRAT2-D24-D12-SMT 18–36 2 12/ -12 0.08/ 0.083 Bestandsabfrage VWRAT2-D24-D12-SMT
VWRAT2-D24-D15-SMT 18–36 2 15/ -15 0.07/ 0.067 Bestandsabfrage VWRAT2-D24-D15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web