Nicht mehr lieferbar

VWRBT3 Serie

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 2,38 x 1,37 x 0,81 cm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VWRBT3-D12-S3.3-SMT 9–18 3 3.3 0.83
VWRBT3-D12-S5-SMT 9–18 3 5 0.6
VWRBT3-D12-S15-SMT 9–18 3 15 0.2
VWRBT3-D24-S3.3-SMT 18–36 3 3.3 0.83
VWRBT3-D24-S5-SMT 18–36 3 5 0.6
VWRBT3-D24-S12-SMT 18–36 3 12 0.25
VWRBT3-D24-S15-SMT 18–36 3 15 0.2
VWRBT3-D48-S3.3-SMT 36–72 3 3.3 0.83
VWRBT3-D48-S5-SMT 36–72 3 5 0.6
VWRBT3-D48-S12-SMT 36–72 3 12 0.25
VWRBT3-D48-S15-SMT 36–72 3 15 0.2
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web