Die Serie PTP15 ist ein isolierter medizinischer 15-W-DC/DC-Wandler, der eine 4000-VAC- oder eine 5600-VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2:1 bietet. Diese Serie ist in einem gekapselten, platinenmontierbaren Gehäuse untergebracht. Sie ist für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +100 °C, was sie zu einer zuverlässigen Option für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik mit geringer Leistung und industrielle Geräte macht, die eine hohe Isolationsspannung erfordern.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PTP15-12-S5 | 9–18 | 15 | 5 | 3 | CE, UKCA |
PTP15-12-S12 | 9–18 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
PTP15-12-S15 | 9–18 | 15 | 15 | 1 | CE, UKCA |
PTP15-12-S24 | 9–18 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UKCA |
PTP15-24-S5 | 18–36 | 15 | 5 | 3 | CE, UKCA |
PTP15-24-S12 | 18–36 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
PTP15-24-S15 | 18–36 | 15 | 15 | 1 | CE, UKCA |
PTP15-24-S24 | 18–36 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UKCA |
PTP15-48-S5 | 36–75 | 15 | 5 | 3 | CE, UKCA |
PTP15-48-S12 | 36–75 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
PTP15-48-S15 | 36–75 | 15 | 15 | 1 | UKCA, CE |
PTP15-48-S24 | 36–75 | 15 | 24 | 0.625 | UKCA, CE |