Aktiv

DRM2-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

DRM2-S Serie
DRM2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Temperaturbereich mit Derating von -40 bis +95 °C
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie DRM2-S handelt es sich um eine Familie von einfachen und doppelten ungeregelten DC/DC-Wandler-Modulen in einem 7-Pin-SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch bieten eine 3.000-VDC-Isolation, einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 95 °C mit Derating, eine UL/cUL 62368-1-Zertifizierung und einen isolierten 2-W-Ausgang, was sie zu einer idealen Lösung für Unterhaltungselektronik, intelligente Haushaltsgeräte und kleine Automatisierungsanwendungen macht.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,28 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 7,05 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Schaltkreisschutz

ALLE MODELLE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web