NRND

PRQ3W-S Serie

10-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PRQ3W-S Serie
PRQ3W-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Doppelter positiver Ausgang mit asymmetrischen Optionen
  • Geregelter Doppelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRQ3W-S ist ein kompakter, doppelt geregelter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung und einem großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem SIP-Gehäuse. Mit einem ultraweiten 4:1-Eingangsbereich, 3.000-VDC-Isolation und Schutz gegen Dauerkurzschluss, Überstrom und Eingangsunterspannung bieten diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch eine robuste Lösung für empfindliche Anwendungen wie medizinische Geräte, Hybridmodulsysteme, Datenkommunikation, Telekommunikation, verteilte Stromversorgungssysteme und Fernsteuerungssysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,08 x 0,37 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    27,4 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PRQ3W-Q48-D55-S 18–75 3 5/ 5 0.3/ 0.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ3W-Q48-D55-S
PRQ3W-Q48-D512-S 18–75 3 5/ 12 0.3/ 0.125 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ3W-Q48-D512-S
PRQ3W-Q48-D524-S 18–75 3 5/ 24 0.3/ 0.063 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ3W-Q48-D524-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web