PQS075-S Serie
PQS075-S Serie Seitenansicht
PQS075-S gezeigt mit Lineal

Übersicht

  • 0,75 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • 4-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 74 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PQS075-S geregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 0,75-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem 4-poligen kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,457 x 0,236 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 6 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQS075-S5-S3-S 4.75–5.25 0.75 3.3 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S5-S3-S
PQS075-S5-S5-S 4.75–5.25 0.75 5 0.15 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S5-S5-S
PQS075-S5-S9-S 4.75–5.25 0.75 9 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S5-S9-S
PQS075-S5-S12-S 4.75–5.25 0.75 12 0.062 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S5-S12-S
PQS075-S5-S15-S 4.75–5.25 0.75 15 0.05 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S5-S15-S
PQS075-S12-S3-S 11.4–12.6 0.66 3.3 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S12-S3-S
PQS075-S12-S5-S 11.4–12.6 0.75 5 0.15 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S12-S5-S
PQS075-S12-S12-S 11.4–12.6 0.744 12 0.062 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S12-S12-S
PQS075-S12-S15-S 11.4–12.6 0.75 15 0.05 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S12-S15-S
PQS075-S24-S3-S 22.8–25.2 0.66 3.3 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S24-S3-S
PQS075-S24-S5-S 22.8–25.2 0.75 5 0.15 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S24-S5-S
PQS075-S24-S12-S 22.8–25.2 0.744 12 0.062 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S24-S12-S
PQS075-S24-S15-S 22.8–25.2 0.75 15 0.05 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQS075-S24-S15-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web