Die PQS075-S geregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 0,75-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem 4-poligen kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PQS075-S5-S3-S | 4.75–5.25 | 0.75 | 3.3 | 0.2 |
PQS075-S5-S5-S | 4.75–5.25 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQS075-S5-S9-S | 4.75–5.25 | 0.75 | 9 | 0.083 |
PQS075-S5-S12-S | 4.75–5.25 | 0.75 | 12 | 0.062 |
PQS075-S5-S15-S | 4.75–5.25 | 0.75 | 15 | 0.05 |
PQS075-S12-S3-S | 11.4–12.6 | 0.66 | 3.3 | 0.2 |
PQS075-S12-S5-S | 11.4–12.6 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQS075-S12-S12-S | 11.4–12.6 | 0.744 | 12 | 0.062 |
PQS075-S12-S15-S | 11.4–12.6 | 0.75 | 15 | 0.05 |
PQS075-S24-S3-S | 22.8–25.2 | 0.66 | 3.3 | 0.2 |
PQS075-S24-S5-S | 22.8–25.2 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQS075-S24-S12-S | 22.8–25.2 | 0.744 | 12 | 0.062 |
PQS075-S24-S15-S | 22.8–25.2 | 0.75 | 15 | 0.05 |