NRND

PQME3 Serie

14-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQME3 Serie
PQME3 Serie Untenansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • 14-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 84 %
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQME3 umfasst geregelte DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Die in einem 14-Pin-SMT-Geäuse untergebrachten Kleinleistungs-DC/DC-Wandler mit einem 4:1 Eingang und 1500 VDC-Isolation bieten eine stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,756 x 0,713 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,2 x 18,1 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQME3-D24-S3-M 9–36 0.728 3 3.3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S3-M
PQME3-D24-S5-M 9–36 0.6 3 5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S5-M
PQME3-D24-S9-M 9–36 0.333 3 9 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S9-M
PQME3-D24-S12-M 9–36 0.25 3 12 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S12-M
PQME3-D24-S15-M 9–36 0.2 3 15 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S15-M
PQME3-D24-S24-M 9–36 0.125 3 24 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D24-S24-M
PQME3-D48-S3-M 18–75 0.728 3 3.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S3-M
PQME3-D48-S5-M 18–75 0.6 3 5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S5-M
PQME3-D48-S12-M 18–75 0.25 3 12 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S12-M
PQME3-D48-S15-M 18–75 0.2 3 15 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S15-M
PQME3-D48-S24-M 18–75 0.125 3 24 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME3-D48-S24-M

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink