Die Serie PQME3 umfasst geregelte DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Die in einem 14-Pin-SMT-Geäuse untergebrachten Kleinleistungs-DC/DC-Wandler mit einem 4:1 Eingang und 1500 VDC-Isolation bieten eine stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQME3-D24-S3-M | 9–36 | 0.728 | 3 | 3.3 | UL/cUL |
PQME3-D24-S5-M | 9–36 | 0.6 | 3 | 5 | UL/cUL |
PQME3-D24-S9-M | 9–36 | 0.333 | 3 | 9 | UL/cUL |
PQME3-D24-S12-M | 9–36 | 0.25 | 3 | 12 | UL/cUL |
PQME3-D24-S15-M | 9–36 | 0.2 | 3 | 15 | UL/cUL |
PQME3-D24-S24-M | 9–36 | 0.125 | 3 | 24 | UL/cUL |
PQME3-D48-S3-M | 18–75 | 0.728 | 3 | 3.3 | CE |
PQME3-D48-S5-M | 18–75 | 0.6 | 3 | 5 | CE |
PQME3-D48-S12-M | 18–75 | 0.25 | 3 | 12 | CE |
PQME3-D48-S15-M | 18–75 | 0.2 | 3 | 15 | CE |
PQME3-D48-S24-M | 18–75 | 0.125 | 3 | 24 | CE |