NRND

PQDE6W-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQDE6W-D Serie
PQDE6W-D Serie Alternativbild

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQDE6W-D mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,46 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQDE6W-Q24-S3-D 9–36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S3-D
PQDE6W-Q24-S5-D 9–36 6 5 1.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S5-D
PQDE6W-Q24-S9-D 9–36 6 9 0.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S9-D
PQDE6W-Q24-S12-D 9–36 6 12 0.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S12-D
PQDE6W-Q24-S15-D 9–36 6 15 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S15-D
PQDE6W-Q24-S24-D 9–36 6 24 0.25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S24-D
PQDE6W-Q24-D5-D 9–36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D5-D
PQDE6W-Q24-D12-D 9–36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D12-D
PQDE6W-Q24-D15-D 9–36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-D
PQDE6W-Q24-D24-D 9–36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D24-D
PQDE6W-Q48-S3-D 18–75 4.95 3.3 1.5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S3-D
PQDE6W-Q48-S5-D 18–75 6 5 1.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S5-D
PQDE6W-Q48-S12-D 18–75 6 12 0.5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S12-D
PQDE6W-Q48-S15-D 18–75 6 15 0.4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S15-D
PQDE6W-Q48-S24-D 18–75 6 24 0.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S24-D
PQDE6W-Q48-D5-D 18–75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D5-D
PQDE6W-Q48-D12-D 18–75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D12-D
PQDE6W-Q48-D15-D 18–75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink