Kompakte isolierte Niedrigprofil-DC/DC-Wandler

2,5 x 2,5 cm DC/DC-WANDLER


Kompakte gekapselte DIP-Module

Kompakte isolierte Niedrigprofil-DC/DC-Wandler


Dank der kompakten Branchennorm-Abmessungen von 25,4 mm x 25,4 mm mit Niedrigprofil ist das CUI-Sortiment der isolierten gekapselten DC/DC-Wandler der ideale Ersatz für größere 25,4 mm x 25,4 mm Module. Diese Modelle von 6 bis 30 W bieten einen Eingangsbereich von bis zu 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 105 °C eignen sich die Serien für konvektionsgekühlte Geräte und Zielanwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare elektronische Geräte.

Leistungsmerkmale


  • Standardmäßiges DIP-Gehäuse von 25,4 mm x 25,4 mm
  • Isolierter 6 bis 30 W Ausgang
  • Eingangsbereich bis zu 4:1
  • Betriebstemperaturbereich bis zu -40 bis 105 °C
  • Wirkungsgrad bis 90 %

1x1 DC/DC-Wandler durchsuchen

1 ERGEBNISSE INSGESAMT

Serie


PDQ30-D Serie

30 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web